KB- 6 - 체인 브리지
KB- 6
-
체인 브리지
0201472
체인 브리지, 간격: 6 mm, 핀 수: 1, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
스크류 브리지
핀 수
1
간격
6 mm
치수
간격
6 mm
소재 사양
색상
은색
소재
구리
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
0201472
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
BE1Z2X
GTIN
4017918098476
개당 중량(패키지 포함)
1.732 g
개당 중량(패키지 제외)
1.717 g
관세 번호
85369095
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400