산업용 AI
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
마운팅 소재
E/1 - 엔드 브라켓
E/1
-
엔드 브라켓
1201044
엔드 클램프, 폭: 8 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 브라켓
연결 데이터
조임 토크
... 1.2 Nm
치수
치수 도면
폭
8 mm
높이
23.5 mm
NS 35/7,5의 깊이
34.5 mm
길이
23.5 mm
소재 사양
색상
은색
소재
스틸
UL 94에 따른 난연성등급
-
마운팅
마운트 타입
NS 32
상용 데이터
항목 번호
1201044
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
BE7111
GTIN
4017918017170
개당 중량(패키지 포함)
9.558 g
개당 중량(패키지 제외)
9.558 g
관세 번호
85369010
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.043 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
DIN 레일관통
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN 레일, 비관통
1201015
자주 검색되는 항목
DIN 레일
제품 도움말