MTKD-P/P - 단자대
3100020

케이블 사이즈
간격
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 테스트 플러그 삽입용 테스트 소켓 스크류 있음, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 16 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

연결부 사이즈

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

16 A의 높은 전류 전송 용량
공간 절약형 설계