IOA FEED-THRU/EX/BULK PACK
-
피드스루 플러그
1433798
IOA FEED-THRU/EX(2906598) 32개를 사용한 대량 포장. I/O 시스템과 필드 신호를 주고 받기 위한 VIP I/O 마샬링 베이스 부품용 피드스루 단자대.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 제품군 | VIP I/O-Marshalling |
| 채널 수 | 1 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 최대 작동 전압 Umax | 30 V |
| 최대 허용 전류 | 1 A |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 분기별 최대 전류 전송 용량 | 1 A |
| 공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 연속 부하 전류 | 1 A |
| 제어 회로 | |
| 연결 타입 | male 스트립 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 13 |
| 안전 데이터 | |
| 입력 전압 Ui | 30 V |
| 입력 전류 Ii | 1 A |
| 인덕턴스 Li | 0 mH |
| 커패시턴스 Ci | 0 µF |
| 최대 출력 전압 Uo | Ui |
| 최대 출력 전류 Io | Ii |
| 최대 출력 전원 Po | Pi |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 10.3 mm |
| 높이 | 64.2 mm |
| 깊이 | 72.9 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 75 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 75 °C |
| 허용 습도(작동) | 0 % ... 95 % (응축 없음) |
| ATEX | |
| 마킹 | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| 인증 | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| 인증 | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| 마킹 | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, USA | |
| 마킹 | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| 마킹 | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| 마킹 | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| 마킹 | ANSI/IEC 60529 |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Ex 데이터 | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| FM 승인 | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| UL, 미국 / 캐나다 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4 |
| CSA, 미국/캐나다 | Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Connection to Class I, II, III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G Class I, Zone 2, (A)Ex nA IIC T4 Gc; (A)Ex nA ic IIC T4 Gc |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 1433798 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK115Z |
| GTIN | 4063151807405 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 474.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 474.6 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
호환 가능한 제품
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - 베이스 모듈 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - 베이스 모듈 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - 베이스 모듈 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - 베이스 모듈 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - 베이스 모듈 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - 베이스 모듈 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - 베이스 모듈 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - 베이스 모듈 2907210
-
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - 베이스 모듈 2906595
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - 베이스 모듈 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - 베이스 모듈 1065476