EML-ESD (15X6)RL-T - 장비 마킹
0830577

장비 마킹, 롤, 흰색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 10000, 텍스트 필드 높이: 6 mm, 텍스트 필드 폭: 15 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

EML-ESD 라벨은 인쇄 회로 기판의 민감한 컴포넌트를 마킹하는 데 적합합니다.
이 라벨에는 정전압 전송을 방지하고 컴포넌트를 보호하는 정전기 방전 접착제가 포함되어 있습니다.
올바른 잉크 리본과 결합된 경우 용제에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다.
EML-ESD ... 소재는 UL-listed 소재입니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EML-ESD ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.