EMLS (76X51)R SR - 특수 접착 방식 세이프티 라벨
0800350

제품의 세부 정보









이점

EMLS는 등급 플레이트 또는 씰 라벨로 사용할 수 있는 조작 방지 라벨입니다.
분리할 때 금속화된 레이어의 일부가 분리됩니다. 이 과정에서 라벨과 기재에 삼각형 패턴을 남깁니다. 세이프티 기능은 최대 80°C까지 안정적입니다.
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMLS ... 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
EMLS ... 소재는 UL-listed 소재입니다.