EMLP (EX30)R RD - 라벨
0803436

라벨, 롤, 빨간색(RAL 3001), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 20 m, 텍스트 필드 높이: 30 mm, 텍스트 필드 폭: 20000 mm

제품의 세부 정보








이점

EMLP (Ex...)R ... 접착식 연속 마커는 서비스 패널의 미니어처 회로 차단기 및 하우징 커버를 마킹하는 데 특히 적합합니다.
마커는 인그레이빙 라벨과 같은 표준을 준수합니다 고품질 시각 정보를 제공합니다
피닉스컨택트의 THERMOMARK ... 롤 인쇄기를 사용한 빠르고 경제적인 마킹
열 전사 인쇄기 절단 장치를 통해 필요한 길이로 정확하게 잘라낼 수 있습니다
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다