PHT22-EP-RD/PT01
-
비상 정지 스위치
1108298
비상 정지 버튼, 22 mm, 원형, 빨간색, 40 mm, 강제 잠금, 당겨서 잠금 해제, 버튼 헤드, 모듈 홀더 및 푸쉬-인 연결 기술을 사용하는 직접 분리 접점 모듈 포함
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
안전한 셧다운을 위한 22 mm 비상 스위치 오프 푸쉬 버튼(빨간색)
비상 스위치 오프 푸쉬 버튼 세트, N/C 접점 모듈 1개 포함(1NC)
당겨서 잠금 해제(당겨서 재설정) - 의도치 않은 재시작 방지
머신 빌딩 및 컨트롤 캐비닛 제조를 위한 견고한 산업용 설계
추가 접점 모듈이 있는 모듈식 확장용 설계