HC-B 16-TMS-100/O1M32G-EMV
-
EMC 하우징
1691049
HEAVYCON ADVANCE EMC 슬리브 하우징 B16, 스크류 잠금 장치 있음, 높이 100 mm, 1xM32 지지대 및 직선 케이블 아웃렛 있음
HEAVYCON ADVANCE EMC 슬리브 하우징 B16, 스크류 잠금 장치 있음, 높이 100 mm, 1xM32 지지대 및 직선 케이블 아웃렛 있음
| 일반 | 접점 삽입 HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K용 |
| 하우징 타입 | 슬리브 하우징 |
| 애플리케이션 | EMC |
| 설계 | B16 |
| 스크류 연결 타입 | 1x M32 |
| 고정 스크류 | M6 |
| 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 조임 토크 | 3 Nm (잠금 스크류) |
| 폭 | 57 mm |
| 높이 | 100 mm |
| 길이 | 126 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 조립 컷아웃 폭 | 35 mm |
| 조립 컷아웃 길이 | 86 mm |
| 밀폐 소재 | NBR, 전도성 |
| 하우징 소재 | 다이캐스트 알루미늄 |
| 하우징 표면 소재 | EMC 코팅, 은색 |
| 잠금 래치 소재 | 고급 스틸 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66 |
| IP68 (0.2 바/24 h) | |
| IP69K | |
| 엔클로저 정격(NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| NEMA 250 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 기계적 데이터 | |
| 스크류 연결 타입 | 1x M32 |
| 조립 참고 사항 | 접지 전선 접점이 비스듬히 삽입된 경우에도 접지 전선 접점이 올바로 기능하도록 하기 위해서는 2개의 패널 마운팅 플랜지와 금속 마운팅 패널이 전기적으로 충분하게 접촉되어야 합니다. |
| 최적의 차폐를 보장하기 위해 컨트롤 캐비닛 패널의 프로파일 개스킷 영역에서 모든 절연 파우더 코팅을 제거해야 합니다. 잠금 스크류의 조임 토크는 3 Nm입니다. | |
| 고정 스크류 | M6 |
| 항목 번호 | 1691049 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7AAA |
| GTIN | 4017918616519 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 413.68 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 413.68 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |