CM 75-LG/H 35/BO BK
-
전자 하우징
2942881
완벽한 하우징, 전체 하우징, 통풍구 있음, 폭: 75 mm, 깊이: 102 mm, 색상: 검정색 (유사 RAL 9005), 교차 연결: 버스 커넥터 없음, 포지션 교차 커넥터의 수: 관련 없음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
견고한 하우징 기술
EN 60715에 따라 대칭 DIN 레일에 손쉽게 스냅-온 마운팅
전자 장치의 터치손상방지 및 오염 방지 집적
다양한 연결 부품(하이-핀 커넥터에서 전자 PCB 단자대까지)의 유연한 집적