PTCB E1 24DC/4A SI-R - 전자 회로 차단기
1135745

1-채널 전자 퓨즈, 24 V 부하 보호용. CLIPLINE complete 시스템의 단자대를 사용한 손쉬운 전위 분배. 상태 출력, 리셋 입력 및 전자 연동 장치 있음. DIN 레일에 설치용.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

CLIPLINE complete 단자대 시스템의 브리징 옵션으로 인한 간단한 애플리케이션 설정
컨트롤 캐비닛 공간 절약: 폭 6 mm에 불과한 가장 슬림한 제품
요구 사항에 따른 적절한 보호를 위한 개별 설정
통합 상태 츨력 및 재설정 입력을 통한 향상된 진단 및 제어 옵션
케이블 및 센서뿐만 아니라 NEC Class 2 회로를 위한 최적의 보호를 제공하는 추가 내부 출력 퓨즈