EO-D/UT/LED/DUO
   - 
  이중 소켓
    
      0804007
      
      
    
  
      이중 소켓, 표시등 있음, 타입: D, 연결 방법: 스크류 연결, 색상: 회색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 6 A, DIN 레일 또는 직접 마운팅, 국가 마킹: 인도 / 아프리카
이중 소켓, 표시등 있음, 타입: D, 연결 방법: 스크류 연결, 색상: 회색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 6 A, DIN 레일 또는 직접 마운팅, 국가 마킹: 인도 / 아프리카