STTB 4-PV BU - 2단 단자대
3035593

케이블 사이즈
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

2단 단자대, 등전위 본딩 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 30 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 1차 및 2차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

매우 작고 유연한 연선의 간단한 배선
한 손으로 배선 가능
페룰이 있는 전선 사용 시 케이블 사이즈 제한 없음
스프링 방식 부품으로 인한 안정적인 내진동
두 개의 개별 회로를 하나의 단자대에 컴팩트하게 통합하여 공간 절약 효과 극대화
표준화된 CLIPLINE complete 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 완벽한 유연성 제공