cULus Recognized
승인 ID: E60425-19920306| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 6 A | |||
| C | ||||
| 50 V | 6 A | |||
생산 모니터링이 포함된 VDE 보고서
승인 ID: 40042389| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | |||
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 0.34 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 5 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Au, 접점 유형: 핀, 핀 수: 2, 제품군: DMCV 0,5/..-G1SHL-THR, 간격: 2.54 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 납땜 핀 [P]: 2 mm, 플러그인 시스템: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, 전기적 속성: 차폐, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 차폐 연결, 마운팅: Lock & Shield, 포장 타입: 24 mm 폭 테이프, CAT5에 적합
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 6 A | |||
| C | ||||
| 50 V | 6 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | |||