DMCC 0,5/ 4-ST-SHL 7,0-2,54 - PCB 커넥터
1145726

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 0.34 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 5 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Au, 접점 유형: 소켓, 행 수: 2, 핀 수: 4, 제품군: DMCC 0,5/..-ST-SHL, 간격: 2.54 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, 전기적 속성: 차폐, 연동 장치: 차폐 연결, 마운팅: Lock & Shield, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, CAT5에 적합

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

대량의 크림프된 전선을 비용 효율적으로 연결
장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
이중 행으로 배열된 접점으로 인해 컴팩트 영역에서 높은 패킹 밀도 제공
옵션으로 사용 가능한 수동 및 자동 크림핑용 공구
EN 50173 및 ISO/IEC 11801에 따른 CAT5 요구 사항 충족