DMCV 0,5/ 4-G1SHL-2,54P20THR24 - 인쇄 회로 기판 하우징
1145419

픽토그램 제품군 COMBICON Connectors XS
픽토그램 케이블 사이즈 0.34 mm2
픽토그램 마운팅 타입 THR 솔더링 / 웨이브 솔더링
픽토그램 포장 타입 24 mm 폭 테이프

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 0.34 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 5 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Au, 접점 유형: 핀, 핀 수: 4, 제품군: DMCV 0,5/..-G1SHL-THR, 간격: 2.54 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 납땜 핀 [P]: 2 mm, 플러그인 시스템: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, 전기적 속성: 차폐, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 차폐 연결, 마운팅: Lock & Shield, 포장 타입: 24 mm 폭 테이프, CAT5에 적합

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

EN 50173 및 ISO/IEC 11801에 따른 CAT5 요구 사항 충족