cULus Recognized
승인 ID: E60425-19920306정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 6 A | |||
C | ||||
50 V | 6 A |
생산 모니터링이 포함된 VDE 보고서
승인 ID: 40042389정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A |
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Au, 접점 유형: 핀, 전위 수: 28, 행 수: 2, 핀 수: 14, 연결 수: 28, 제품군: DMC 0,5/..-G1-SMD, 간격: 2.54 mm, 마운팅: SMD납땜, 핀 레이아웃: 선형 패드 형상, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON DFMC 0,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 72 mm 폭 테이프
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 6 A | |||
C | ||||
50 V | 6 A |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A |