방진 커버
구리 및 FO 케이블용 어댑터 및 커플링
어댑터 및 커플링은 케이블을 조정할 때 높은 수준의 유연성을 제공합니다. DIN 레일 어댑터는 케이블의 안전한 연결과 안정적인 데이터 전송을 보장합니다. 필드에서 M8, M12, 및 밸브 커넥터 어댑터를 사용합니다. 필드버스 시스템의 버스 라인 끝에서 신호 반사를 안정적으로 방지하려면 종단 저항기를 사용합니다.
이중 밸브 커넥터 어댑터, 범용, 4-핀, PUR/PVC, 검정색, RAL 9005, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 B (10 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드 및 밸브 커넥터 B (10 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 밸브 커넥터 간격: 0.2 m
모듈형 RJ45 PCB 커넥터, 1x1 싱글 포트, PCB에 대한 커넥터의 연결 방향: 180 °, 차폐형, 차폐 스프링, 2색 LED(녹색-노란색, 녹색-노란색), 핀 수: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, 파형, IP20
모듈형 RJ45 PCB 커넥터, 1x1 싱글 포트, PCB에 대한 커넥터의 연결 방향: 180 °, 차폐, LED(노란색, 녹색), 핀 수: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, 포장 타입: Tape and Reel
이중 밸브 커넥터 어댑터, 범용, 4-핀, PUR/PVC, 검정색, RAL 9005, 플러그 직각 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 BI (11 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드 및 밸브 커넥터 BI (11 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 밸브 커넥터 간격: 0.2 m
어댑터, 4-핀, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M8 Snap-in, 코딩: A
밸브 커넥터, 4-핀, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 A (DESINA), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드
이중 밸브 커넥터 어댑터, 범용, 4-핀, PUR/PVC, 검정색, RAL 9005, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 B (10 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드 및 밸브 커넥터 B (10 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 밸브 커넥터 간격: 0.15 m
모듈형 RJ45 PCB 커넥터, 1x2 멀티 포트, PCB에 대한 커넥터의 연결 방향: 90 °, 탭 위로, 차폐형, 차폐 스프링, LED(노란색, 녹색), 핀 수: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, 파형, IP20, 포장 타입: 트레이
이중 밸브 커넥터 어댑터, 범용, 4-핀, PUR/PVC, 검정색, RAL 9005, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 BI (11 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드 및 밸브 커넥터 BI (11 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 밸브 커넥터 간격: 0.15 m
이점
- 공간 절약형 설치를 위한 컴팩트 설계
- 커플링 및 케이블 연결 모듈을 통한 안정적인 데이터 전송
- 다양한 데이터 인터페이스를 위한 모듈을 통한 유연한 사용
FO 및 구리 기반 데이터 케이블링용 19" 분배기 및 DIN 레일 어댑터
FO 및 구리 기반 데이터 케이블링을 위한 19" 분배기 및 DIN 레일 어댑터를 포함하도록 피닉스컨택트의 어댑터 포트폴리오가 확장되었습니다. 데이터 커넥터별로 그룹화된 이러한 제품을 확인할 수 있습니다.
벽 부착 정션 박스
단자 아웃렛이라고 부르는 패널 마운트 정션 박스는 엔드 장치를 케이블에 연결하는 데 사용됩니다. 이 페이지의 제품 목록에서도 이 정션 박스를 확인할 수 있습니다.