SACB-4/ 8-C QO
-
분배 박스
1156003
분배 박스, 연결 방법: QUICKON, 0.14 mm2 ... 0.5 mm2, 슬롯 수: 4, 핀 수: 5, 슬롯 할당: 이중, 상태 표시: 아니오, 범용; 마스터 케이블 연결: 플러그타입 스크류 연결 180°, 차폐: 아니오, 5개의 전선을 연결할 경우 최대 0.5 mm2를 연결할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
| 적용 참고 사항 | 사용하지 않는 슬롯은 시운전 전에 밀폐해야 합니다. 적합한 밀폐 부품을 "액세서리"에서 확인할 수 있습니다. |
| 적용 참고 사항 | 5개의 전선이 있는 케이블은 최대 케이블 사이즈가 0.5 mm²/20 AWG일 수 있습니다. |
| 제품 타입 | 분배 박스 |
| 핀 수 | 5 |
| 슬롯 수 | 4 |
| LED | 아니오 |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 총 정격 전류 | 10 A |
| 경로당 최대 전류 전송 용량 | 2 A |
| 슬롯당 전류 전송 용량 | 4 A |
| 전선 연결 | |
| 센서/액추에이터 연결 시스템 | QUICKON |
| 케이블 사이즈 연선 신호 라인 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선 전원 공급 장치 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG 연선 신호 라인 | 26 ... 20 |
| 케이블 사이즈 AWG 연선 전원 공급 장치 | 26 ... 20 |
| 스트리핑 길이 신호 라인 | 7 mm |
| 시스(sheath)의 피복 제거 길이 | 50 mm (마스터 케이블) |
| 조임 토크, 커버 스크류 | 0.35 Nm |
| 하우징 고정용 마운팅 스크류의 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 조임 토크-유니온 너트 | 4 Nm |
| 핀 할당 | |
| 슬롯/핀 = 전선 색상 또는 연결 | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
| 1-4 / 1 (+ 48 V) = UN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-4 / 5 (PE) = PE | |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 58 mm |
| 높이 | 45 mm |
| 길이 | 131 mm |
| 렌치 크기, 유니온 너트 | 16 mm |
| 소재 하우징 | PBT |
| 소재 몰딩 혼합물 | PUR |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 O-링 | FKM |
| 밀폐 소재 | FKM |
| 접점 소재 | 스틸/구리 |
| 접점 표면 소재 | Sn |
| 접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
| 접점 소재, 마스터 케이블측 | CU 합금 |
| 접점 캐리어 소재, 마스터 케이블측 | PA 6.6 V0 |
| 접점 표면 소재, 마스터 케이블측 | Ni |
| 전선 절연 소재 | PVC / PE / PP / 고무 |
| 외부 케이블 직경 | 7 mm ... 12 mm |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 80 °C |
| -5 °C ... 50 °C (조립 시) | |
| 항목 번호 | 1156003 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF3DBD |
| GTIN | 4063151158521 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 267.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 267 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 73d4874d-acf7-4f7a-b185-e404568e0e2c |
호환 가능한 제품
-
-
SACB-C-H180 8/16 SCO - 커넥터 후드 1516713
-
SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO - 커넥터 후드 1516593
-
Q-PROT 9/11 - 필러 플러그 1670235
-
SACB-QO SET - 스크류 연결 세트 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - 스냅-인 마커 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - 스냅-인 마커 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - 스냅-인 마커 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - 스냅-인 마커 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - 스냅-인 마커 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - 스냅-인 마커 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - 스냅-인 마커 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - 스냅-인 마커 0801576
-
UTA 107 - DIN 레일 어댑터 2853983
-
SZK PZ1 VDE - 스크류 드라이버 1206450
-
TSD 25 SAC - 토크 스크류 드라이버 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 도구 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - 스크류 삽입 1212591
이점
몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
IDC 연결을 사용한 혁신적인 시간 절약형 조립
유연성: 현장 조립용 커넥터 후드가 있는 분배기 박스