분배기 박스
SACB-QO SET - 스크류 연결 세트
SACB-QO SET
-
스크류 연결 세트
1293751
교체용 QUICKON 세트, 스플라이스 링, 압력 너트 및 라인 씰로 구성
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
조립 참고 사항
참고:
굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오.
주문 정보:
패키지 내용: 16개
적용 참고 사항
5개의 전선이 있는 케이블은 최대 케이블 사이즈가 0.5 mm²/20 AWG일 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
설치 압력 너트
핀 수
5
시그널링
상태 표시 있음
아니오
치수
치수 도면
폭
20 mm
높이
20 mm
길이
31 mm
렌치 크기, 유니온 너트
16 mm
소재 사양
소재
PA 6.6
UL 94에 따른 난연성등급
V0
밀폐 소재 O-링
FKM
전선 절연 소재
PVC / PE / PP / 고무
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
주변 온도(작동)
-30 °C ... 80 °C
-5 °C ... 50 °C (조립 시)
상용 데이터
항목 번호
1293751
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF6UCX
GTIN
4063151529260
개당 중량(패키지 포함)
115.7 g
개당 중량(패키지 제외)
114.8 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
필수 액세서리
SACB-4/ 8-C QO
-
분배 박스
1156003
SACB-8/16-C QO
-
분배 박스
1156004
SACB-4/ 8-L-C QO
-
분배 박스
1156005
SACB-8/16-L-C QO
-
분배 박스
1156006
SACB-4/ 8-PT QO
-
분배 박스
1175445
SACB-8/16-PT QO
-
분배 박스
1175447
SACB-4/ 8-L-PT QO
-
분배 박스
1175448
SACB-8/16-L-PT QO
-
분배 박스
1175449
액세서리
Q-PROT 9/11
-
필러 플러그
1670235
이점
IDC 연결을 사용한 혁신적인 시간 절약형 조립
제품 도움말