PTFIX 기능 분배 블록을 사용하면 분리 요소, 퓨즈 또는 컴포넌트와 같은 기능 요소를 손쉽게 통합할 수 있습니다. 이 블록에는 브리징 기능이 통합되어 있으며 7개의 단자점과 2.5 mm²의 정격 크기로 제공됩니다.
분배 블록, 보호 전선 기능 없이 피드-인이 있는 기본 단자대, 정격 전압: 450 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 19, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 부하 접점, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 푸쉬인 연결, 라인 접점, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: 자유 현수