PTFIX 4X1,5 BU-EX - 분배 블록
1221505

분배 블록, Ex e 인증, 마운팅 타입: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 플랜지를 사용한 직접 마운팅, 자유 현수, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









이점

Ex e 인증
모든 단자점에서의 테스트 개방부로 인한 편리한 테스트 옵션
모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결
컴팩트한 마이크로 전위 분배기를 통한 공간 절약형 전위 분배
액세서리로 제공되는 플랜지 커버를 사용한 직접 마운팅을 통한 유연한 사용
컴팩트 설계로 인한 공간 절약