PTFIX 18X1,5-NS15A-FE - 분배 블록
3002983

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

분배 블록, 내부적으로 점퍼링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 18, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 검정색/노란색

제품의 세부 정보








이점

컴팩트 설계로 인한 공간 절약
DIN 레일 및 다이렉트 마운팅을 통한 유연한 사용
컴팩트한 마이크로 전위 분배기를 통한 공간 절약형 전위 분배
모든 단자점에서의 테스트 개방부로 인한 편리한 테스트 옵션
모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결