PTFIX 12X1,5-NS15A GN - 분배 블록
3002964

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

분배 블록, 내부적으로 점퍼링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 12, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 녹색

제품의 세부 정보