PTFIX 12X1,5 GNYE - 분배 블록
1765184

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램

분배 블록, 보호 전선 기능이 없는 기본 단자대, 정격 전압: 450 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 12, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅 타입: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 플랜지를 사용한 직접 마운팅, 자유 현수, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









이점

컴팩트 설계로 인한 공간 절약
액세서리로 제공되는 플랜지 커버를 사용한 직접 마운팅을 통한 유연한 사용
컴팩트한 마이크로 전위 분배기를 통한 공간 절약형 전위 분배
모든 단자점에서의 테스트 개방부로 인한 편리한 테스트 옵션
모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결