CSA
승인 ID: 13631EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40047798| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 32 A | 0.2 - 6 | ||
분배 블록, 정격 전압: 450 V, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 7, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 부하 접점, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 푸쉬인 연결, 라인 접점, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 플랜지를 사용한 직접 마운팅, 자유 현수, 색상: 파랑
| 일반 | |
| 참고 | 전원 분배 애플리케이션의 경우 IEC 60364-4-43.2008, 수정됨 + 정오표 Okt. 2008(DIN VDE 0100-430:2010-10) 섹션 433.2 ff를 준수해야 합니다! |
| 제품 타입 | 분배기 단자대 |
| 연결 수 | 7 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.02 W |
| 전기 인입구 | 예 |
| 레벨당 연결 수 | 7 |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 부하 접점 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm ... 12 mm |
| 내부 원통 게이지 | A4 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60998-2-2 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 정격 전류 | 32 A |
| 최대 부하 전류 | 41 A (6 mm² 전선 연결 있음) |
| 최대 총 전류 | 63 A (개별 단자점의 최대 부하 전류를 초과하지 않아야 합니다.) |
| 정격 전압 | 450 V |
| 라인 접점 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 12 mm ... 14 mm |
| 내부 원통 게이지 | A5 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60998-2-2 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.75 mm² ... 2.5 mm² |
| 정격 전선 | 10 mm² |
| 정격 전류 | 57 A |
| 최대 부하 전류 | 57 A (케이블 사이즈 10 mm²) |
| 최대 총 전류 | 63 A (개별 단자점의 최대 부하 전류를 초과하지 않아야 합니다.) |
| 정격 전압 | 450 V |
| 부하 접점 플러그타입 연결 케이블 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 단선[AWG] | 20 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.75 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 라인 접점 플러그타입 연결 케이블 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 2.5 mm² ... 10 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 폭 | 27.9 mm |
| 높이 | 28.6 mm |
| 깊이 | 21.7 mm |
| 색상 | 파란색 (RAL 5015) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 캐리어에 부착 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 참고 | 여러 블록을 정렬할 경우 연결 지점 아래에 DIN 레일 어댑터를 배치하거나 블록 사이에 플랜지 부품을 배치하는 것이 좋습니다. |
| 6 또는 7개의 연결이 있는 버전의 경우 블록별로 중앙에 하나의 DIN 레일 어댑터를 배치하고 다른 모든 블록의 뒤에 플랜지 부품을 배치하는 것으로 충분합니다. | |
| DIN 레일 어댑터 PTFIX-NS35를 사용할 경우 정렬된 블록이 절반 이상 돌출되지 않아야 합니다. | |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
| ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 3.12g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 30g |
| 충격 기간 | 18 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60998-2-2 |
| IEC 60998-2-2 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 어댑터에 스냅용 |
| 플랜지를 사용한 직접 마운팅 | |
| 자유 현수 |
| 항목 번호 | 3273858 |
| 패키지 단위 | 8 pc |
| 최소 주문 수량 | 8 pc |
| 제품 키 | BEA122 |
| GTIN | 4055626667997 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 23.175 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.85 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|