RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX
-
분산 I/O 장치
2773652
PROFINET용 디지털 I/O 장치, 100Base-TX, 빠른 시작, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, 8개의 입력(24 V DC), 8개의 구성 가능한 입력 또는 출력(24 V DC, 최대 0.5 A), VARIOSUB 푸쉬/풀 연결 방법, 견고한 금속 하우징, IP67 수준 보호
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 폭 | 182.5 mm |
| 높이 | 71.5 mm |
| 깊이 | 79.8 mm |
| 치수에 관한 참고 | 커넥터 없음, 마운팅 플레이트 있음 |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| PROFINET | |
| 채널 수 | 2 |
| 연결 타입 | VARIOSUB 푸쉬-풀 커넥터 |
| 대상 연결 지점 | 구리 케이블 |
| 핀 수 | 4 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s (자동 협상) |
| 전송 물리 | 트위스티드 페어 연결 |
| PROFINET | |
| 장치 기능 | PROFINET 장치 |
| 사양 | PROFINET-IO RT, 사양 2.1 |
| Conformance Class | B |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | IEC 61131-2 타입 1 |
| 입력 수 | 16 (8개 고정 및 8개 자유 선택) |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 센서에 대한 허용 전선 길이 | 30 m |
| 보호 회로 | 각 그룹에 대한 전자 단락-회로/과부하 방지; 극성 역전 방지 |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 연결 방법 | 2, 3선 |
| 출력 수 | 8 (입력으로도 사용 가능) |
| 보호 회로 | 각 채널에 대한 전기 단락-회로/과부하 방지 |
| 출력 전압 | 24 V |
| 회로 중단 시에 유도되는 전압의 제한 | - 8 V |
| 채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 정격 출력 전압 | 24 V |
| 스위치를 끈 경우 출력 전압 | 최대 0.5 V |
| 스위치를 끈 경우 출력 전류 | 0 A |
| 공칭 로드, 유도성 | 12 VA (1.2 H, 48 Ω) |
| 공칭 로드, 램프 | 12 W |
| 공칭 로드, ohmic | 12 W |
| 유도성 정격 부하 차단 시 신호 지연 | 타입 300 µs |
| 램프 정격 부하 차단 시 신호 지연 | 타입 300 µs |
| 저항성 정격 부하 차단 시 신호 지연 | 타입 300 µs |
| 유도성 정격 부하 투입 시 신호 지연 | 타입 20 µs |
| 램프 정격 부하 투입 시 신호 지연 | 타입 20 µs |
| 저항성 정격 부하 투입 시 신호 지연 | 타입 20 µs |
| 유도성 정격 부하에서의 최대 작동 주파수 | 0.5 Hz |
| 램프 정격 부하에서의 최대 작동 주파수 | 100 Hz |
| 저항 정격 부하가 있는 최대 작동 주파수 | 300 Hz |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작 |
| 유도 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 파기될 수 있음 |
| 과전류 차단 | 최소 0.7 A |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Ruggedline |
| 설계 | 블록 설계 |
| 채널 수 | 16 |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | VARIOSUB 푸쉬-풀 커넥터 |
| 명칭 | US1 |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18.5 V DC ... 30 V DC (리플 포함) |
| 물결 모양 | 허용 전압 범위 내 최대 3.6 VSS |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 버스 로직과 출력 간 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 타입 | Push-Pull |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP65/IP67 |
| 참고 | 보호 수준을 유지하기 위해 사용하지 않는 슬롯/연결을 밀폐합니다. |
| 기압(작동) | 860 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 1500 m) |
| 기압(보관/운송) | 660 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 3500 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 100 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 95 % (응축 없음) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2773652 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI523 |
| GTIN | 4046356336642 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,289.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,180 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
호환 가능한 제품
-
-
VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B - RJ45 플러그-인 커넥터 1405141
-
VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - 전원 커넥터 1608074
-
VS-PPC-C1-PC67-MNNA - 보호 커버 1608142
-
PROT-M12 - 스크류 플러그 1680539
-
FL MEM PLUG - 구성 메모리 2891259
-
IBS PWR/5HD/F - 케이블 2731775
-
IBS PWR/5 - 케이블 2820000
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y 분배기 1683455
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - 커넥터 1641769
-
IBS RL MARKER-SET - 마킹 라벨 2732729
-
IBS RL MARKER-G-SET - 마킹 라벨 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - 마킹 라벨 2734730
-
VS-PPC-C2-PC67-MNNA - 더미 플러그 1404045
이점
견고한 금속 하우징
포괄적 진단 기능
PROFINET용 푸쉬/풀 플러그-인 커넥터, 광섬유 또는 트위스티드 페어 있음
공급 전압용 푸쉬/풀 플러그-인 커넥터
I/O 장치용 M12 플러그-인 커넥터