UK 6-TK-P - 분리 단자대
3072804

분리 단자대, 널링 스크류 있음, 손으로 분리 슬라이드 작동용, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 스크류 연결, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2 , 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품