ST 2,5-MT - 나이프 스위치 단자대
3036343

나이프 스위치 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

3선 및 4선 단자대는 멀티 전선 연결에 사용할 수 있습니다.
전면부 연결을 통한 사용자 친화적 배선
전류 전송 용량 20 A의 컴팩트 나이프 분리 단자대
시간 절약 전위 공급 및 분배의 모든 작업에 대해 일관되게 이중 브리징할 수 있습니다.
직경 2.3 mm의 테스트 플러그용 분리 지점에 평행한 테스트 연결
철도 애플리케이션용으로 테스트됨