ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BKVPE1 - DIN 레일 커넥터
2202058

50핀 및 40핀 플러그-인 커넥터로 구성된 버스 커넥터 세트, 플라스틱 상단부 및 베이스, DIN 레일 마운트용 금속 클램프 있음, PCB 없음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

공구가 필요 없는 마운팅
40 mm 전체 폭으로 제공
UL 94에 따른 가연성 등급 V0
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능
옵션으로 제공되는 DIN 레일 마운트형 버스 커넥터 및 전원 커넥터 시스템 있음