cULus Recognized
승인 ID: E118976-20090923| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
DIN 레일 커넥터, 색상: 검정색, 정격 전류: 3 A (최대 25 A의 총 전류), 정격전압(III/2): 30 V, 핀 수: 16, 제품군: BC 161,6.., 간격: 2.54 mm, 마운팅: DIN 레일 마운팅, 연동 장치: 없음
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||