Ethernet 케이블 연결 및 분배용 RJ45 모듈이 있는 DIN 레일 어댑터
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8
-
DIN 레일 어댑터
1419024
DIN 레일 어댑터, 설계: RJ45, 보호 수준: IP20, 핀 수: 8, 10 Gbps, CAT6A, 소재: PC-GF, 연결 방법: IDC 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 22, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 하우징 타입 | DIN 레일 어댑터 |
| 설계 | 레일 마운트형 모듈 |
| 핀 수 | 8 |
| 연결 프로파일 | RJ45 |
| 슬롯 수 | 1 |
| 정격전압(III/3) | 72 V (DC) |
| 주파수 범위 | 500 MHz |
| 절연 저항 | > 500 MΩ (100 V DC) |
| 정격전압 UN | 72 V (DC) |
| 정격전류 IN | 1.5 A |
| 전송 속도 | 10 Gbps |
| 연결 타입 | IDC 연결 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 26.8 mm |
| 높이 | 71 mm |
| 길이 | 81.4 mm |
| 색상 | 회색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PC-GF |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | 니켈에 금 도금 |
| 접점 캐리어 소재 | 아연 다이 캐스트 합금 |
| 소재, 보호 커버 | PC |
| 외부 케이블 직경 | 4.5 mm ... 9 mm |
| 전선 직경 | 0.4 mm ... 0.65 mm |
| 절연 포함 전선 직경 | 0.8 mm ... 1.6 mm |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| IP20 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 1419024 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABNMAY |
| GTIN | 4055626251462 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 61.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 59.5 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CH |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121604 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - 데이터 케이블 1416389
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - 데이터 케이블 1416567
-
VS-OE-OE-94F/... - 데이터 케이블 1417359
-
MICROFOX-SP-1 - 다이애거널 커터 1212487
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 피복 분리 도구 1657407
-
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - DIN 레일관통 1207666
-
FL PLUG GUARD GN - 포트 가드 보안 프레임 2891615
-
FL PLUG GUARD RD - 포트 가드 보안 프레임 2891712
-
FL PLUG GUARD WH - 포트 가드 보안 프레임 2891819
-
FL PORT GUARD - 잠금 부품 2891220
-
FL PLUG GUARD KEY - 키 2891327
-
NBC-PP-G1PGY - DIN 레일 어댑터 1041740
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45 잭 인서트 1418984