FB-2SP/24DC에는 각 장치 커플러에 대한 2개의 spur 연결용 단자대가 있습니다. 장치 커플러는 fieldbus 트렁크에 대한 단락-회로 보호를 제공합니다. 전압 및 통신은 TBUS 연결 시스템을 통해 여러 개의 설치된 장치 커플러에 라우팅됩니다.
FB-2SP/24DC
-
장치 커플러
2316352
본질 안전 [ic] 보호 방법을 사용한 영역 2 설치용 Foundation Fieldbus 절연기.
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 장치 커플러 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 공급 | |
| 연선 케이블 사이즈 | 2.50 mm² ... 0.20 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 2.50 mm² ... 0.20 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 안전 데이터 | |
| 인덕턴스 Li | 4 µH (spur) |
| 커패시턴스 Ci | 0 nF (spur) |
| 최대 출력 전압 Uo | 23.56 V DC (spur) |
| 최대 출력 전류 Io | 40.9 mA (spur) |
| 최대 출력 전원 Po | 0.964 W (spur) |
| 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | / 60 nF |
| 250 µH | |
| 신호 | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| 데이터: Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA 세그먼트 | |
| 연결 타입 | 각 Spur에 대한 플러그타입 COMBICON 스크류 연결방식 |
| 채널 수 | 2 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 종단 저항기 | FB-ET/E 경유 |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 출력 정격 전압 | ≤ 32 V (스퍼당) |
| 최대 출력 전류 | 35 mA (채널당) |
| 50 mA (모듈별) | |
| 폭 | 17.5 mm |
| 높이 | 89.7 mm |
| 깊이 | 70.4 mm |
| 색상 | 녹색 |
| ANSI-ISA 71.04-1985 - 심각도 레벨 G3에 따른 내부식성 | : |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격 | 15g, 11 ms |
| 진동 (동작) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| 준수/인증 | |
| IEC | IEC 60079-0:2011; IEC 60079-11:2011; IEC 60079-15:2010 |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 60079-0:2011; EN 60079-11:2011; EN 60079-15:2010 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex 데이터 | |
| ATEX | Sira 13ATEX4016; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0001X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| CSA, 미국/캐나다 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA[ic] IIC T4 Gc Class I, Zone 2; AEx nA[ic] IIC T4 Gc |
| 표준/규정 | |
| 표준/규정 | IEC 61000-4-12에 따른 링 웨이브 노이즈 내성 |
| 표준/규정 | |
| 표준/규정 | IEC 61131-2에 따른 건조 고온 |
| 표준/규정 | |
| 표준/규정 | IEC 61131-2에 따른 다습 고온 |
| 표준/규정 | |
| 표준/규정 | EN 61131-2 및 EN 50178에 따른 충격 및 진동 |
| 표준/규정 | IEC 61158-2 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | EN 60715에 따른 표준 DIN 레일 NS 35 |
| 마운팅 위치 | EN 60715에 따른 수평 DIN 레일 NS 35 |
| 항목 번호 | 2316352 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC144 |
| GTIN | 4055626088716 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 111.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 111.5 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | a46ff661-aa35-41ed-b47c-09103e9383e5 |