최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
구성기
샘플 서비스
제품 적합성
경쟁사 대체품 찾기
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 신호 기술
수공구
워크스테이션 솔루션
인쇄기
자동 공구
정션 박스 및 엔클로저
컨트롤 캐비닛 액세서리
컨트롤 캐비닛 제조용 소프트웨어
크림프 커넥터
페룰
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 무접점 릴레이
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
컨택터 및 전원 릴레이
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
보드-투-보드 커넥터
분배기, 어댑터, 전선 커넥터
분배 블록 및 장치 단자대
전자 하우징
커넥터
컨트롤러용 시스템 케이블링
케이블 및 라인
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
PLCnext Technology
빌딩 자동화
산업용 통신
스마트 서비스
에지 컴퓨팅
오토메이션 소프트웨어
산업 및 동향
개요
현장 적용 예시
섹터 커플링
프로세스 산업
Power-to-X
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
배터리 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
산업 분야의 DC 전원 그리드
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
디지털 팩토리
전기 설비
무인 운반 차량 시스템(AGV/ AGVS)
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
철도
빌딩
데이터 센터
E-MOBILITY
전기 차량
기타 주제
농업용 구성품
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
전원 안정성
비디오 감시
COMPLETE line
기업 정보
회사
개요
피닉스컨택트 그룹
피닉스컨택트의 기업 문화 및 사업 방식
All Electric Society
규정 준수
지속 가능성
피닉스컨택트의 역사
공급업체
이벤트 및 뉴스
개요
이벤트 및 무역 박람회
뉴스
서비스 및 지원 개요
개요
카탈로그 및 브로셔
연락처
PLCnext Community
고객 지원
자주 묻는 질문
장치 제조업체를 위한 정보
제품 사용 컨설팅
고객 맞춤형 솔루션
컨트롤 캐비닛 제작을 위한 엔지니어링 데이터
PCB 컴포넌트에 대한 엔지니어링 데이터
구성기
제작 및 배송
온라인 서비스
데이터 프로비저닝
샘플 서비스
설치 및 운용
마킹 솔루션용 서비스
Product Security Incident Response Team
내 피닉스컨택트
로그인 / 등록
등록 혜택
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
FB-DIAG/FF/NC - 장치 커플러
FB-DIAG/FF/NC
-
장치 커플러
2316297
필드 진단 모듈, TBUS 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
활용 제한
CCCex 참고
중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다.
제품 속성
제품 타입
장치 커플러
전기적 속성
공급
공급 전압 범위
9 V DC ... 32 V DC
일반 전류 소모량
27 mA
최대 전류 소모량
29 mA
인터페이스
신호
PROFIBUS
FOUNDATION Fieldbus
데이터: FOUNDATION Fieldbus
연결 타입
TBUS
출력 정격 전압
≤ 32 V
출력 전류
29 mA
최대 출력 전류
29 mA
치수
치수 도면
폭
17.7 mm
높이
85 mm
깊이
70.4 mm
소재 사양
색상
녹색
UL 94에 따른 난연성등급
V0
기계 테스트
EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓
: 30g, 11 ms 하프-사인 충격 펄스
EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지
: 5g, 10 ... 150 Hz
ANSI-ISA 71.04-1985 - 심각도 레벨 G3에 따른 내부식성
:
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
허용 가능한 최대 상대 습도(작동)
95 % (응축 없음)
승인
준수/인증
적합성
IEC 61158-2
Fieldbus Foundation
FF-830
EN
EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6
NE
NE21
Ex 데이터
ATEX
Sira 13ATEX4148X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
IECEx SIR 13.0059X; Ex nA IIC T4 Gc
CSA, 미국/캐나다
Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4_Gc
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4_Gc
표준 및 규정
표준/규정
표준/규정
IEC 61000-4-12에 따른 링 웨이브 노이즈 내성
표준/규정
표준/규정
IEC 61131-2에 따른 건조 고온
표준/규정
표준/규정
IEC 61131-2에 따른 다습 고온
표준/규정
표준/규정
EN 61131-2 및 EN 50178에 따른 충격 및 진동
표준/규정
IEC 61158-2
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
마운팅 위치
DIN 레일에서 모든 방향 가능, NS 35, EN 60715에 따름
상용 데이터
항목 번호
2316297
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC1Z1
GTIN
4046356783231
개당 중량(패키지 포함)
113 g
개당 중량(패키지 제외)
97.1 g
관세 번호
85389099
원산지
US
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242610
ETIM
ETIM 9.0
EC001600
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
FB-ET
-
트렁크 모듈
2316048
FB-2SP
-
장치 커플러
2316051
FB-ISO
-
장치 커플러
2316064
FB-PS-25/0.36A
-
전원 공급
2316035
제품 도움말