FB-2SP에는 각 장치 커플러에 대한 2개의 spu 연결용 다낮대가 있습니다. 장치 커플러는 fieldbus 트렁크에 단락-회로 방지를 제공합니다. 전압 및 통신은 TBUS 연결 시스템을 통해 설치된 여러 장치 커플러에 라우팅됩니다.
FB-2SP
-
장치 커플러
2316051
Fieldbus 엔드 장치에 연결된 2개의 Spur에 대한 단자대 연결방식 Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA 확장용 장치 커플러
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 장치 커플러 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 10.3 V DC ... 32 V DC (트렁크로부터 입력) |
| 일반 전류 소모량 | 6 mA |
| 안전 데이터 | |
| 최대 전압 Ui | 253 V AC |
| 인덕턴스 Li | 4 µH |
| 커패시턴스 Ci | 0 µF |
| 최대 출력 전압 Uo | Ui |
| 최대 출력 전류 Io | 48 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 1.536 W |
| IIB: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | / 100 nF |
| 325 µH | |
| 신호 | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| 데이터: Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA 세그먼트 | |
| 연결 타입 | 각 Spur에 대한 플러그타입 COMBICON 스크류 연결방식 |
| 채널 수 | 2 |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 출력 정격 전압 | ≤ 32 V (스퍼당) |
| 출력 전류 | 15 mA (각 spur, 선택기 스위치를 통해 조정 가능, -40 °C ... 85 °C) |
| 25 mA (각 spur, 선택기 스위치를 통해 조정 가능, -40 °C ... 80 °C) | |
| 35 mA (각 spur, 선택기 스위치를 통해 조정 가능, -40 °C ... 75 °C) | |
| 45 mA (각 spur, 선택기 스위치를 통해 조정 가능, -40 °C ... 70 °C) | |
| 최대 출력 전류 | 22 mA (각 spur, 선택기 스위치를 통해 조정 가능, -40 °C ... 85 °C) |
| 33 mA (각 spur, 선택기 스위치를 통해 조정 가능, -40 °C ... 80 °C) | |
| 45 mA (각 spur, 선택기 스위치를 통해 조정 가능, -40 °C ... 75 °C) | |
| 57 mA (각 spur, 선택기 스위치를 통해 조정 가능, -40 °C ... 70 °C) | |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.5 mm |
| 높이 | 89.7 mm |
| 깊이 | 70.4 mm |
| 색상 | 녹색 |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR |
| ANSI-ISA 71.04-1985 - 심각도 레벨 G3에 따른 내부식성 | : |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C (설정된 정격전류에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | < 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (비응축) |
| 충격 | 15g, 11 ms |
| 진동 (동작) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | CE 호환, 추가 EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| CSA, 미국/캐나다 | Class I, Zone 2, AEx nA[nL] IIB T4 |
| Class I, Div. 2, Groups C, D Ex nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity Class I, Zone 2, AEx nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity |
|
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex 데이터 | |
| ATEX | Sira 08ATEX4303X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
| IECEx | IECEx SIR 08.0110X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
| CSA, 미국/캐나다 | Class I, Div. 2, Groups C, D Ex nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity Class I, Zone 2, AEx nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity |
| 표준 | |
| 표준/규정 | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| 표준/규정 | |
| 표준/규정 | IEC 61000-4-12에 따른 링 웨이브 노이즈 내성 |
| 표준/규정 | |
| 표준/규정 | IEC 61131-2에 따른 건조 고온 |
| 표준/규정 | |
| 표준/규정 | IEC 61131-2에 따른 다습 고온 |
| 표준/규정 | |
| 표준/규정 | EN 61131-2 및 EN 50178에 따른 충격 및 진동 |
| 표준/규정 | IEC 61158-2 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | EN 60715에 따른 수평 DIN 레일 NS 35 |
| 항목 번호 | 2316051 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC144 |
| GTIN | 4046356466158 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 101.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 99.76 g |
| 관세 번호 | 85369095 |
| 원산지 | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |