FB-15-SS
-
정션 박스
2316190
위험 지역에서 사용하기 위한 15개의 포트가 있는 스테인리스 스틸 필드 접속 배선함. FB-ET 트렁크 모듈, 서지 보호 플러그용 옵션이 있는 Plugtrab 베이스 및 최대 12개의 장치 커플러를 위한 DIN 레일 공간 포함
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
부스바 및 차폐 클램프
FB-ET 트렁크 라인 모듈을 포함하고 추가 커플러 및 PT 플러그의 설치를 가능하게 합니다.
트렁크 라인(입력/출력) 및 환기 장치 연결용 입구
케이블 글랜드, 플러그 및 환기 장치는 별도로 주문해야 합니다.
필드 장치 커플러 시스템용으로 특별히 개발됨
각 하우징에는 M20 포트가 있으며 원하는 대로 구성할 수 있습니다.