VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,3 - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1403157

조립된 Ethernet 케이블, CAT5e, 차폐, 2쌍, 26 AWG 연선(7선), RAL 5021(군청색), M12 플러시 타입 소켓, SPEEDCON을 사용한 후면부/스크류 마운팅 및 RJ45 커넥터/IP20, 라인, 길이: 0.3 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품