SH-8EPS48AH000S - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1627206

M23, 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 시리즈: SH, 직선, 차폐: 예, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, 핀 수: 8+4+PE, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 최소 패널 두께: 1.5 mm, 최대 패널 두께: 5 mm

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

모든 하우징에 핀 또는 소켓 접점 장착 가능
신호 전송에 총 8개의 접점 사용 가능
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호