SACCBP-MS-5CON-M16 /0,5-28R SCOX - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1239404

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 5-핀, 핀, M12-SPEEDCON, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 연결, 케이블 길이: 0.5 m, 0.50 mm2, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품