SACCBP-MS-12CON-M16/1,0-PVCSCOX
-
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1239767
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 범용, 12-핀, PVC/PVC, 검정색, RAL 9005, 차폐, 핀, 직선, M12-SPEEDCON, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 연결, 케이블 길이: 1 m, 0.14 mm2, PVC 검정색, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다. |
| 주문 정보: | 로크 너트가 제공 범위에 포함됨 |
| 조임 토크 | 3 Nm ... 4 Nm (설치측) |
| 제품 타입 | 원형 커넥터 (장치측) |
| 센서 타입 | 범용 |
| 핀 수 | 12 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | A |
| 스레드 타입 | M12 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | FKM |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 정격서지전압 | 0.8 kV |
| 접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 30 V |
| 정격전류 IN | 1.5 A |
| 최대 전선 저항 | 142 Ω/km |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 케이블 연결 |
| 접점 유형 | 핀 |
| 케이블 사이즈 | 6x 2x 0.14 mm² |
| 조임 토크 | 3 Nm ... 4 Nm (설치측) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | > 100 |
| 연결 1 | |
| 헤드 설계 | 핀 |
| 헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 헤드 스레드 타입 | M12 |
| 헤드 잠금 타입 | SPEEDCON |
| 코딩 | A |
| 연결 2 | |
| 헤드 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 1 m |
| 케이블 타입 | PVC 검정색 |
| 신호 타입/카테고리 | 범용 |
| 외부 케이블 직경 | 7.00 mm ±0.03 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
| 절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.05 mm |
| 단일 배선, 색상 | 흰색-갈색, 녹색-노란색, 회색-핑크색, 파란색-빨간색, 검정색-보라색, 회색/핑크색-빨간색/파란색 |
| 케이블 사이즈 | 6x 2x 0.14 mm² |
| 소재, 내부 시스(sheath) | PVC |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 전선 구조 신호 라인 | 18x 0.10 mm |
| 전선 절연 소재 | PVC |
| 두께, 절연 | 0.21 mm |
| 전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 6개 쌍 |
| 차폐 | 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압, 케이블 | 1500 V AC |
| 케이블 저항 | 142 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 최소 휨 반지름, 고정 설치 | 42 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 105 mm |
| 내유성 | DIN EN 60811-404에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2, IEC 60332-1, FT1, VW-1 |
| 기타 저항성 | VDE 0282 섹션 10에 따른 내가수분해 및 내미생물 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C (케이블, 고정 설치) |
| -25 °C ... 85 °C (케이블, 유연 설치) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 (플러그 삽입 시) |
| IP65 (플러그 삽입 시) | |
| IP65/IP67 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
| -40 °C ... 85 °C (기계적 작동 없음) | |
| 주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -25 °C ... 85 °C (케이블, 유연 설치) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -40 °C ... 85 °C (케이블, 고정 설치) |
| 내유성 | DIN EN 60811-404에 따름 |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 내염성 | IEC 60332-1-2, IEC 60332-1, FT1, VW-1 |
| 내유성 | DIN EN 60811-404에 따름 |
| 기타 저항성 | VDE 0282 섹션 10에 따른 내가수분해 및 내미생물 |
| 표준 명칭 | M12 원형 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101를 따름 |
| 항목 번호 | 1239767 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABQDGA |
| GTIN | 4063151394899 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 95 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 87.058 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
즉시 사용을 위해 다양한 표준 길이의 케이블로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 케이블측에 밀봉됨
높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결