SACCBP-M12FSB-2CON-M16/2,0-915X
-
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1238666
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 5-핀, PUR, 녹색 RAL 6018, 소켓, M12, B-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 버스 라인, 케이블 길이: 2 m, 0.25 mm2, PROFIBUS, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
주문 정보: | 로크 너트가 제공 범위에 포함됨 |
세이프티 참고 사항 | |
세이프티 참고 사항 | 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. |
• 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. | |
• 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
• 이 제품은 플랜트, 컨트롤러 및 전기 장치 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다. | |
• 옥외 애플리케이션에서 커넥터를 작동할 경우 환경 영향으로부터 별도로 보호해야 합니다. | |
• 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다. | |
• 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오. | |
• 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다. | |
• 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다. | |
• 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다. | |
• 해당 기술 데이터를 준수하십시오. 다음 위치에서 정보를 확인할 수 있습니다. o 제품 자체 o 포장 라벨 o 제공된 설명서 o phoenixcontact.com/products에서 제품 아래 |
|
• 피닉스컨택트가 권장하는 도구만 사용하십시오. | |
• 보호 캡을 사용하여 사용 중이 아닌 커넥터를 보호하십시오. 적절한 액세서리는 phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리 섹션에서 온라인으로 제공됩니다. | |
• 보호 또는 기능 접지가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 및 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3은 케이블 및/또는 커넥터에서 여러 회로를 조합할 경우 적용됩니다. | |
• 정상 작동 시 커넥터가 예열됩니다. 주변 조건에 따라 커넥터 표면이 계속 예열될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 경고를 게시해야 합니다(예: DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
마운트 타입 | 후면부 마운팅 (M16 x 1,5) |
제품 타입 | 원형 커넥터 (장치측) |
핀 수 | 5 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | B |
스레드 타입 | M12 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
밀폐 소재 | FKM |
접점 소재 | CuZn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
정격서지전압 | 1.5 kV AC |
접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
절연 저항 | ≥ 10 GΩ |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
정격전류 IN | 4 A (IEC 61076-2-101에 따른 플러그/소켓, 케이블 기술 데이터가 준수되어야 함) |
전선 연결 | |
연결 타입 | 버스 라인 |
접점 유형 | 소켓 |
케이블 사이즈 | 0.25 mm² |
기계적 데이터 | |
최대 휨 주기 | 3000000 |
연결 1 | |
헤드 설계 | 소켓 |
헤드 스레드 타입 | M12 |
코딩 | B |
연결 2 | |
헤드 설계 | 선단 탈피 처리 |
케이블 길이 | 2 m |
PROFIBUS [915] | |
핀 수 | 2 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | PROFIBUS [915] |
전선 구조 | 1x2xAWG24/19 |
AWG 신호 라인 | 24 |
케이블 사이즈 | 2x 0.3 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 2.55 mm ±0.05 mm |
외부 케이블 직경 | 7.80 mm ±0.02 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 파란색 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | 발포 PE |
단일 배선, 색상 | 빨간색, 녹색 |
전체 꼬임 | 2선, 꼬임 |
광 차폐 커버 | 70 % |
절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
파장 임피던스 | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 125 V |
테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 3000000, 휨 반지름: 15 x D, 트래버싱 경로: 4.5 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 3 m/s² |
차폐 감쇠 | ≤ 4.9 dB (16 MHz) |
≤ 4.9 dB (4 MHz의 경우) | |
≤ 0.5 dB (38.4 kHz의 경우) | |
≤ 0.3 dB (9.6 kHz의 경우) | |
내염성 | IEC 60332-1-2 |
UL VW-1 | |
UL 2556, 섹션 9.4 및 UL 1581, 섹션 1060에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-404에 따름 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-30 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
-20 °C ... 60 °C (설치용) | |
-20 °C ... 60 °C (케이블, 드래그 체인 애플리케이션) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP67 (플러그 삽입 시) |
IP65 (플러그 삽입 시) | |
IP65/IP67 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... -85 °C (플러그 / 소켓) |
-40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) | |
-20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
표준/사양 | IEC 61076-2-101를 따름 |
항목 번호 | 1238666 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | ABQDGG |
GTIN | 4063151389512 |
개당 중량(패키지 포함) | 180.7 g |
개당 중량(패키지 제외) | 167.062 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001262 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |