SACCBP-FS-8CON-M16/2,0-PUR PP
-
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1224386
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 8-핀, 소켓, 직선, M12-푸쉬-풀 외부 잠금 기능, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 연결, 케이블 길이: 2 m, 이 제품은 2027년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다
제품의 세부 정보
마운트 타입 | 후면부 마운팅 (M16 x 1,5) |
제품 타입 | 원형 커넥터 (장치측) |
핀 수 | 8 |
코딩 | A |
스레드 타입 | M12 |
전선 연결 | |
연결 타입 | 케이블 연결 |
접점 유형 | 소켓 |
연결 1 | |
헤드 설계 | 소켓 |
헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
헤드 스레드 타입 | M12 |
헤드 잠금 타입 | 푸쉬-풀 외부 잠금 기능 |
코딩 | A |
연결 2 | |
헤드 설계 | 선단 탈피 처리 |
케이블 길이 | 2 m |
PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 53 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
핀 수 | 8 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] |
전선 구조 신호 라인 | 32x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 24 |
케이블 사이즈 | 8x 0.25 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.17 mm ±0.02 mm |
외부 케이블 직경 | 5.90 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 녹색, 노란색, 회색, 핑크색, 파란색, 빨간색 |
두께, 절연 | 약 0.20 mm |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.50 mm |
전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 8개 전선 |
광 차폐 커버 | 85 % |
최대 전선 저항 | ≤ 78 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V AC |
테스트 전압 | ≥ 3000 V AC (스파크 테스트) |
테스트 전압 코어/차폐 | ≥ 2000.00 V AC (60 s용) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 30 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 59 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000000, 휨 반지름: 10 x D, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±180 °/m, 토션 싸이클: ≥1000000, 토션 빈도: 35 싸이클/분 |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
IEC 60754-1에 따름 | |
내염성 | UL FT-2에 따름 |
UL 758/1581에 따름(수평) | |
UL 758/1581 FT2에 따름 | |
DIN EN 60332-2-2(20 s)에 따름 | |
내유성 | IEC 60811-404에 따름 |
기타 저항성 | 내가수분해 및 내미생물 |
내염수성 | |
저마모 | |
부분적 내자외선 (DIN EN ISO 4892-2-A에 따름) | |
특수 속성 | 유연한 케이블 도관 사용 가능 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
표준 명칭 | M12 원형 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-010 기준 |
참고 | 푸쉬-풀(타입 2) |
항목 번호 | 1224386 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | ABQDCG |
GTIN | 4063151314156 |
개당 중량(패키지 포함) | 135.7 g |
개당 중량(패키지 제외) | 131.032 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | b1ada65d-53c8-43e7-aaa8-453b9b14df48 |