SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/2,0PEX - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1239301

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 전원, 4-핀, 소켓, 직선, M12-표준, S-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 2 m, 1.31 mm2, UL/cUL 연선 결합 전선, 포팅, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

컴팩트 장치용: 제한된 공간에서 높은 전력 전송
렌치 크기 19가 사용된 설치하기 쉬운 최적화된 XL 하우징 모양
장기적으로 안정적인 개스킷을 위한 기계적 조임 제한
즉시 사용을 위해 litz 전선으로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 litz 전선 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 litz 전선측에 밀봉됨
높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결