SACC-DSI-M12FS-5P-M16/0,095AEHX
-
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1238234
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 5-핀, 소켓, 직선, M12, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, M12, 개별 선, 케이블 길이: 0.095 m, 0.25 mm2, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다