SACC-DSI-FS-5P-PG9/2,0-0,5 SCOX
-
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1239298
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 5-핀, 소켓, 직선-SPEEDCON, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 2 m, 0.50 mm2, 포팅, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다