SACC-SQ-M12MS-12P-25F/0,07-0,08
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1414222
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 12-핀, 핀, M12-SPEEDCON, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.07 m, 0.08 mm2, 포팅, 이 제품은 2025년 4분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다