SACC-SQ-FS-12P-25F/0,5-0,08PVC - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1425614

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 12-핀, 소켓, 직선, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.08 mm2, 포팅, 이 제품은 2025년 4분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품