SACC-E-M12FS-8P-M16/1,0 VPE250
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1400563
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 8-핀, 소켓, 직선, M12, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 1 m, 케이블 글랜드 M16 x 1.5, 0.25 mm2, TPE litz 전선, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1238656