RC-12P2N12WB00X - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1240918

M23, 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 시리즈: RC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 12, 회전 방향: 카운터 방향, 접점 유형: 핀, 납땜 단자, 축방향 O-링, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품