RC-09P1N122200
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1594920
M23, 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 시리즈: RC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 8+1, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 납땜 단자, 플랫 개스킷, 플랜지 치수: 25 mm x 25 mm, 최소 패널 두께: 1 mm, 코딩: N, 이 제품은 2026년 2분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다